HSE-B20350-NP
挤压成型散热器,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 焊接引脚方向
    无引脚
  • 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W)
    12.1
  • 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W)
    15.42
  • 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W)
    2.91
  • 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W)
    2.13
  • 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W)
    6.2
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    35 x 29 x 12
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化
 
Powered By OneLink