CFM-80系列
80 mm x 80 mm 轴向直流冷却风扇


特性

  • 80 x 80 mm框
  • 高速风扇产生更大气流
  • 双球轴承结构
  • 所有机型均标配自动重启保护

选项

  • 旋转检测器
  • 测速信号
  • PWM控制信号

规格

  • 轴承类型

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速 (RPM) 静态压力(mmH2O) 噪音(dBA) 额定电压 (Vdc) 工作电压 (Vdc) 额定电流(A) 输入电流(A) 尺寸:长x宽x高 (mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
CFM-8010-13-10 33.61 3300 2.79 38.2 12 6~13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3D模型CFM-8010-13-10 库存盘点CFM-8010-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-8010-13-11 33.61 3300 2.79 38.2 12 6~13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3D模型CFM-8010-13-11 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8010-13-20 33.61 3300 2.79 38.2 12 6~13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3D模型CFM-8010-13-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8010-13-22 33.61 3300 2.79 38.2 12 6~13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3D模型CFM-8010-13-22 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8015-13-10 43.96 3500 4.13 39.8 12 6~13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3D模型CFM-8015-13-10 库存盘点CFM-8015-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015-13-11 43.96 3500 4.13 39.8 12 6~13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3D模型CFM-8015-13-11 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8015-13-20 43.96 3500 4.13 39.8 12 6~13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3D模型CFM-8015-13-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8015-13-22 43.96 3500 4.13 39.8 12 6~13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3D模型CFM-8015-13-22 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8025-13-10 69.2 5100 10.56 47 12 6~13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3D模型CFM-8025-13-10 库存盘点CFM-8025-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025-13-11 69.2 5100 10.56 47 12 6~13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3D模型CFM-8025-13-11 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8025-13-20 69.2 5100 10.56 47 12 6~13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3D模型CFM-8025-13-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8025-13-22 69.2 5100 10.56 47 12 6~13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3D模型CFM-8025-13-22 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8025-23-10 69.2 5100 10.56 47 24 16~27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3D模型CFM-8025-23-10 库存盘点CFM-8025-23-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025-23-11 69.2 5100 10.56 47 24 16~27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3D模型CFM-8025-23-11 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8025-23-20 69.2 5100 10.56 47 24 16~27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3D模型CFM-8025-23-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-8025-23-22 69.2 5100 10.56 36 24 16~27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3D模型CFM-8025-23-22 -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink