CFM-70系列
70 mm x 70 mm 轴向直流冷却风扇


特性

  • 70 x 70 mm框
  • 高速风扇产生更大气流
  • 双球轴承结构
  • 所有机型均标配自动重启保护

选项

  • 旋转检测器
  • 测速信号
  • PWM控制信号

规格

  • 轴承类型

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速 (RPM) 静态压力(inH2O) 噪音(dBA) 额定电压 (Vdc) 工作电压 (Vdc) 最大输入电流(mA) 尺寸:长x宽x高 (mm) 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
CFM-7010-13-10 31.11 4400 0.164 40.6 12 6~13.8 270 70 x 70 x 10.6 -- 库存盘点CFM-7010-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-7010-13-11 31.11 4400 0.164 40.6 12 6~13.8 270 70 x 70 x 10.6 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-7010-13-20 31.11 4400 0.164 40.6 12 6~13.8 270 70 x 70 x 10.6 -- 库存盘点CFM-7010-13-20 -- 样品索取 请求报价
CFM-7010-13-22 31.11 4400 0.164 40.6 12 6~13.8 270 70 x 70 x 10.6 -- 库存盘点CFM-7010-13-22 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink