CFM-60系列
60 mm x 60 mm 轴向直流冷却风扇


特性

  • 60 x 60 mm框
  • 高速风扇产生更大气流
  • 双球轴承结构
  • 所有机型均标配自动重启保护

选项

  • 旋转检测器
  • 测速信号
  • PWM控制信号

规格

  • 轴承类型

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速 (RPM) 静态压力(mmH2O) 噪音(dBA) 额定电压 (Vdc) 工作电压 (Vdc) 额定电流(A) 输入电流(A) 尺寸:长x宽x高 (mm) 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
CFM-6010-13-10 24.18 5500 5.58 41.4 12 6~13.8 0.2 0.26 60 x 60 x 10.6 -- 库存盘点CFM-6010-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-6010-13-11 24.18 5500 5.58 41.4 12 6~13.8 0.2 0.26 60 x 60 x 10.6 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-6010-13-20 24.18 5500 5.58 41.4 12 6~13.8 0.2 0.26 60 x 60 x 10.6 -- 库存盘点CFM-6010-13-20 -- 样品索取 请求报价
CFM-6010-13-22 24.18 5500 5.58 41.4 12 6~13.8 0.2 0.26 60 x 60 x 10.6 -- 库存盘点CFM-6010-13-22 -- 样品索取 请求报价
CFM-6015-13-10 27.5 5100 5.78 39 12 6~13.8 0.17 0.22 60 x 60 x 15.4 -- 库存盘点CFM-6015-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-6015-13-11 27.5 5100 5.78 39 12 6~13.8 0.17 0.22 60 x 60 x 15.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-6015-13-20 27.5 5100 5.78 39 12 6~13.8 0.17 0.22 60 x 60 x 15.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-6015-13-22 27.5 5100 5.78 39 12 6~13.8 0.17 0.22 60 x 60 x 15.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-6025-13-10 36.25 7000 16.91 49 12 6~13.8 0.32 0.4 60 x 60 x 25.4 -- 库存盘点CFM-6025-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-6025-13-11 36.25 7000 16.91 49 12 6~13.8 0.32 0.4 60 x 60 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-6025-13-20 36.25 7000 16.91 49 12 6~13.8 0.32 0.4 60 x 60 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-6025-13-22 36.25 7000 16.91 49 12 6~13.8 0.32 0.4 60 x 60 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink