CFM-50系列
50 mm x 50 mm 轴向直流冷却风扇


特性

  • 50 x 50 mm框
  • 高速风扇产生更大气流
  • 双球轴承结构
  • 所有机型均标配自动重启保护

选项

  • 测速信号
  • PWM控制信号

规格

  • 轴承类型

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速 (RPM) 静态压力(mmH2O) 噪音(dBA) 额定电压 (Vdc) 工作电压 (Vdc) 额定电流(A) 输入电流(A) 尺寸:长x宽x高 (mm) 3D模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
CFM-5010-03-10 16.07 6100 5.15 37.2 5 4~5.75 0.21 0.28 50 x 50 x 10.6 3D模型CFM-5010-03-10 库存盘点CFM-5010-03-10 -- -- 请求报价
CFM-5010-03-20 16.07 6100 5.15 37.2 5 4~5.75 0.21 0.28 50 x 50 x 10.6 3D模型CFM-5010-03-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010-03-22 16.07 6100 5.15 37.2 5 4~5.75 0.21 0.28 50 x 50 x 10.6 3D模型CFM-5010-03-22 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010-13-10 16.07 6100 5.15 37 12 6~13.8 0.11 0.14 50 x 50 x 10.6 3D模型CFM-5010-13-10 库存盘点CFM-5010-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-5010-13-20 16.07 6100 5.15 37 12 6~13.8 0.11 0.14 50 x 50 x 10.6 3D模型CFM-5010-13-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010-13-22 16.07 6100 5.15 37 12 6~13.8 0.11 0.14 50 x 50 x 10.6 3D模型CFM-5010-13-22 -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink