CFM-40系列
40 mm x 40 mm 轴向直流冷却风扇


特性

  • 40 x 40 mm框
  • 高速风扇产生更大气流
  • 双球轴承结构
  • 所有机型均标配自动重启保护

选项

  • 测速信号
  • PWM控制信号

规格

  • 轴承类型

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速(RPM) 静态压力(mmH2O) 噪音(dBA) 额定电压(Vdc) 工作电压(Vdc) 额定电流(A) 输入电流(A) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CFM-4010-03-10 10 8300 7.24 37 5 4~5.75 0.16 0.24 40 x 40 x 10.6 3D模型CFM-4010-03-10 库存盘点CFM-4010-03-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-4010-03-20 10 8300 7.24 37 5 4~5.75 0.16 0.24 40 x 40 x 10.6 3D模型CFM-4010-03-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010-03-22 10 8300 7.24 37 5 4~5.75 0.16 0.24 40 x 40 x 10.6 3D模型CFM-4010-03-22 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010-13-10 10 8300 7.24 37 12 6~13.8 0.1 0.13 40 x 40 x 10.6 3D模型CFM-4010-13-10 库存盘点CFM-4010-13-10 -- -- 请求报价
CFM-4010-13-20 10 8300 7.24 37 12 6~13.8 0.1 0.13 40 x 40 x 10.6 3D模型CFM-4010-13-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010-13-22 10 8300 7.24 37 12 6~13.8 0.1 0.13 40 x 40 x 10.6 3D模型CFM-4010-13-22 库存盘点CFM-4010-13-22 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink