CFM-120系列
120 mm x 120 mm 轴向直流冷却风扇


特性

  • 120 x 120 mm框
  • 高速风扇产生更大气流
  • 双球轴承结构
  • 所有机型均标配自动重启保护

选项

  • 旋转检测器
  • 测速信号
  • PWM控制信号

规格

  • 轴承类型

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速 (RPM) 静态压力(mmH2O) 噪音(dBA) 额定电压 (Vdc) 工作电压 (Vdc) 额定电流(A) 输入电流(A) 尺寸:长x宽x高 (mm) 3D模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
CFM-A225-13-10 126.89 4100 12.52 53.5 12 6~13.8 0.59 0.79 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-13-10 库存盘点CFM-A225-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-13-11 126.89 4100 12.52 53.5 12 6~13.8 0.59 0.79 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-13-11 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-13-20 126.89 4100 12.52 53.5 12 6~13.8 0.59 0.79 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-13-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-13-22 126.89 4100 12.52 53.5 12 6~13.8 0.59 0.79 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-13-22 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-23-10 126.89 4100 12.52 53.5 24 16~27.6 0.31 0.39 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-23-10 库存盘点CFM-A225-23-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-23-11 126.89 4100 12.52 53.5 24 16~27.6 0.31 0.39 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-23-11 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-23-20 126.89 4100 12.52 53.5 24 16~27.6 0.31 0.39 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-23-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-23-22 126.89 4100 12.52 53.5 24 16~27.6 0.31 0.39 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-23-22 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-43-10 126.89 4100 12.52 53.5 48 30~55.2 0.17 0.23 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-43-10 库存盘点CFM-A225-43-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-43-11 126.89 4100 12.52 53.5 48 30~55.2 0.17 0.23 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-43-11 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-43-20 126.89 4100 12.52 53.5 48 30~55.2 0.17 0.23 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-43-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A225-43-22 126.89 4100 12.52 53.5 48 30~55.2 0.17 0.23 120 x 120 x 25.4 3D模型CFM-A225-43-22 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-13-10 200.9 4600 19.8 61.5 12 6~13.8 1.4 1.75 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-13-10 库存盘点CFM-A238-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-13-11 200.9 4600 19.8 61.5 12 6~13.8 1.4 1.75 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-13-11 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-13-20 200.9 4600 19.8 61.5 12 6~13.8 1.4 1.75 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-13-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-13-22 200.9 4600 19.8 61.5 12 6~13.8 1.4 1.75 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-13-22 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-23-10 200.9 4600 19.8 61.5 24 16~27.6 0.77 0.88 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-23-10 库存盘点CFM-A238-23-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-23-11 200.9 4600 19.8 61.5 24 16~27.6 0.77 0.88 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-23-11 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-23-20 200.9 4600 19.8 61.5 24 16~27.6 0.77 0.88 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-23-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-23-22 200.9 4600 19.8 61.5 24 16~27.6 0.77 0.88 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-23-22 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-43-10 200.9 4600 19.8 61.5 48 30~55.2 0.36 0.48 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-43-10 库存盘点CFM-A238-43-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-43-11 200.9 4600 19.8 61.5 48 30~55.2 0.36 0.48 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-43-11 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-43-20 200.9 4600 19.8 61.5 48 30~55.2 0.36 0.48 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-43-20 -- -- 样品索取 请求报价
CFM-A238-43-22 200.9 4600 19.8 61.5 48 30~55.2 0.36 0.48 120 x 120 x 38 3D模型CFM-A238-43-22 -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink