CSS-40408N
40.1mm x 40.1mm,方框,5 W,8Ohm,钕磁铁,麦拉盆


规格

  • 声压级(dB)
    100 (1 W/ 0.1 m)
  • 标称输入(W)
    5
  • 最大输入(W)
    8
  • 阻抗(Ohms)
    8
  • 共振频率(Hz)
    440
  • 锥型
    麦拉
  • 磁铁型
    钕铁硼
  • 机架形状
    正方形
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    40.1 x 40.1 x 14.5
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    1.58 x 1.58 x 0.57
  • 安装方式
    焊盘
 
Powered By OneLink