CMR-120632-2-SP
12mm x 6mm,矩形框架,0.02 W,32Ohm,Nd-Fe-B磁铁,麦拉盆


规格

  • 声压级(dB)
    110 (0.001 W / 0.01 m)
  • 标称输入(W)
    0.02
  • 最大输入(W)
    0.03
  • 阻抗(Ohms)
    32
  • 共振频率(Hz)
    300
  • 锥型
    麦拉
  • 磁铁型
    钕铁硼
  • 机架形状
    矩形
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    12 x 6 x 2.25
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    0.47 x 0.236 x 0.088
  • 安装方式
    弹簧端子
 
Powered By OneLink