CMC-6050-40L100
6.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


规格

  • 方向性
    全向
  • 灵敏度(db)
    -40
  • 工作电压(Vdc)
    2
  • 灵敏度减低 (dB)
    -3
  • 工作频率(Hz)
    100~20000
  • 信号:信噪比(dBA)
    60
  • 输出阻抗(KΩ)
    2.2
  • 终端
    电线类型
  • 直径(mm)
    6
  • 直径(in)
    0.24
  • 深度(mm)
    5
  • 深度(in)
    0.2
 
Powered By OneLink