C14系列
15 mm,16~32PPR,金属轴,按钮开关,套筒轴承,面板安装光学编码器


C14是一款紧凑型2位正交光学面板安装编码器,测量15 mm的范围。C14的主体和轴都是金属构造,形成坚固的封装,还可以通过选配IP65等级提供进一步防护。C14系列有超过30种配置,经久耐用,配带的旋钮和按钮循环使用寿命达1,000,000次。

特性

  • 2位正交输出
  • 紧凑型
  • 坚固耐用的金属设计
  • 1百万次循环使用寿命
  • 多种终端选项

选项

  • 3.3直流电压输入
  • 棘爪
  • IP65等级
  • 按钮开关

规格

  • 输入电压 (Vdc)
    2.97~3.63
  • 轴长(mm)
    17.5、22
  • 轴(孔)直径 (mm)
    3.175、6、6.35
  • 操作溫度 (°C)
    0~60

配置


零件编号:

棘爪
分辨率 (PPR)
按钮开关
终端
轴长(mm)
IP等级
输入电压 (Vdc)
 
Powered By OneLink