AMT10-V套件
28 mm,48~2048PPR,增量,电容式模块化编码器套件


CUI的AMT10-V套件系列是加固型高精度增量编码器,专为实现最大灵活性而设。这款套件包含2mm至8mm的9种轴套选择、两个简单的安装工具以及基板,基板上面有多种预钻安装孔布局,可与各种电动机配套。AMT102-V和AMT103-V套件配合一个可选分辨率范围为48至2048的板载拨动开关,可为处于开发过程的工程师提供一个灵活的平台,并帮助采购管理人员显著减少生产中的SKU计数。

特性

  • 高精度
  • 抵御灰尘、污垢和油脂
  • 紧凑型设计
  • 低电流
  • 组装简单
  • 16种通过板载拨动开关实现的可编程分辨率
  • 9种不同的轴尺寸:从2 mm至8 mm
  • 多种安装选择
  • 正交A、B
  • -40至+100°C的温度范围

规格

  • 输入电压 (Vdc)
    3.6~5.5
  • 操作溫度 (°C)
    -40~100
  • 最高转速 (RPM)
    7500

可用型号

型号 输出类型 方向 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
AMT102-V CMOS电压 径向 3D模型AMT102-V 库存盘点AMT102-V -- 样品索取 请求报价
AMT103-V CMOS电压 轴向 3D模型AMT103-V 库存盘点AMT103-V -- 样品索取 请求报价

相关产品



CUI-3131-6FT

带有5针连接器的电缆,5导体屏蔽圆形24AWG双绞线


CUI-3132-1FT

带有5针连接器的电缆,5单独离散22AWG电线


CUI-435-1FT

5针电缆,直角连接器,5单独离散22AWG电线


 
Powered By OneLink