AMT31-V套件
28 mm,48~4096PPR,换相,电容式模块化编码器套件


CUI的AMT31-V套件系列是一种结实耐用的高精度编码器,可生成标准的U/V/W信号,用于变换直流无刷电机电流。这款套件专为实现最大灵活性而设计,其中包含2mm至8mm的9种轴套选择、两个简单的安装工具以及基板,基板上面有多种预钻安装孔布局,可与各种电动机配套。AMT31-V套件系列可通过GUI或SPI接口设置一系列参数,为处于开发过程的工程师提供一个灵活的平台,并帮助采购管理人员显著减少生产中的SKU计数。

特性

  • 三相U、V、W换相信号
  • 高精度
  • 抵御灰尘、污垢和油脂
  • 紧凑型设计
  • 低电流
  • 可实现简单装配的模块化锁定枢纽设计
  • 可编程增量输出
  • 使用AMT One Touch Zero™模块以数字方式设置零位
  • 9种不同的轴尺寸:从2 mm至8 mm
  • -40到+105°C温度范围
  • 兼容AMT Viewpoint™ GUI

规格

  • 输入电压 (Vdc)
    4.5~5.5
  • 操作溫度 (°C)
    -40~105
  • 最高转速 (RPM)
    8000

可用型号

型号 输出类型 方向 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
AMT312S-V CMOS电压 径向 3D 模型 库存盘点AMT312S-V -- 样品索取 请求报价
AMT312Q-V 正交线路驱动器 径向 3D 模型 库存盘点AMT312Q-V -- 样品索取 请求报价
AMT312C-V 换流线路驱动器 径向 3D 模型 库存盘点AMT312C-V -- 样品索取 请求报价
AMT312D-V 线路驱动器 径向 3D 模型 库存盘点AMT312D-V -- 样品索取 请求报价
AMT313S-V CMOS电压 轴向 3D 模型 库存盘点AMT313S-V -- 样品索取 请求报价
AMT313Q-V 正交线路驱动器 轴向 3D 模型 库存盘点AMT313Q-V -- 样品索取 请求报价

相关产品



AMT-OTZ-1

用于AMT31系列的AMT One Touch Zero对齐工具


AMT-14C-1-036-USB

AMT编程电缆,连接到14针的USB,28 AWG圆形多导体线,锁定


AMT-17C-1-036-USB

AMT编程电缆,连接到17针的USB,28 AWG圆形多导体线,锁定


AMT-14C-1-036

带有14针连接器的电缆,28 AWG屏蔽双绞线,锁定


AMT-17C-1-036

带有17针连接器的电缆,28 AWG屏蔽双绞线,锁定


 
Powered By OneLink