AMT20-V套件
28 mm,12Bit,绝对值,电容式模块化编码器套件


CUI的AMT203-V套件是坚固型高精度绝对值编码器,可输出12位的绝对位置信息,提供最大灵活性。该套件包含2mm至8mm的9种可选轴套,两个简单的安装工具以及一块基板,基板上面有多种预钻安装孔布局,可与各种电动机配套。AMT203-V套件可通过SPI命令或接地触发器设定零位,为处于开发过程的工程师提供一个灵活的平台,并帮助采购管理人员显著减少生产中的SKU计数。

特性

  • 12位绝对(4096)位置
  • 可编程增量输出
  • 高精度
  • 抵御灰尘、污垢和油脂
  • 紧凑型设计
  • 低电流
  • 可实现简单装配的模块化锁定枢纽设计
  • One Touch Zero™套件
  • 9种不同的轴尺寸:从2 mm至8 mm
  • -40至+125°C的温度范围
  • SPI通信

规格

  • 输入电压 (Vdc)
    4.5~5.5
  • 操作溫度 (°C)
    -40~125
  • 最高转速 (RPM)
    8000

可用型号

型号 输出类型 方向 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
AMT203-V 自然二进制 轴向 3D模型AMT203-V 库存盘点AMT203-V -- 样品索取 请求报价

相关产品



AMT-14C-0-036-2

AMT电缆,14导体,203/303,36英寸(914mm),屏蔽,锁定


AMT-14C-0-036-1

AMT电缆,14导体,203/303,36英寸(914mm),屏蔽,标准


AMT203-DMK

AMT203绝对值编码器演示套件

 
Powered By OneLink