UJ2-AV-SMT系列
A型,USB 2.0,1 A,垂直,表面安装(SMT),USB插座连接器


规格

  • 连接器类型
    插孔
  • USB类型
    A型
  • USB 标准
    2.0
  • 安装方式
    表面安装
  • 方向
    垂直
  • 额定电压(Vac)
    30
  • 额定电流(A)
    1

可用型号

型号 镀层厚度(µin) 彩色绝缘体 3D模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
UJ2-AV-1-SMT 3 黑色 3D模型UJ2-AV-1-SMT 库存盘点UJ2-AV-1-SMT -- 样品索取 请求报价
UJ2-AV-2-SMT 6 黑色 3D模型UJ2-AV-2-SMT -- -- 样品索取 请求报价
UJ2-AV-4-SMT 30 黑色 3D模型UJ2-AV-4-SMT -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink