SD-XXJ系列
3~13位,模块化插座,环形标准DIN连接器


规格

  • DIN标准
    标准
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    电缆
  • 额定电压(Vac)
    100
  • 额定电流(A)
    2
  • 屏蔽

可用型号

型号 触点数量 方向 内部开关(es) 3D模型 配对指南 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SD-30J 3 垂直 0 3D模型SD-30J 配对指南SD-30J 库存盘点SD-30J -- 样品索取 请求报价
SD-40J 4 垂直 0 3D模型SD-40J 配对指南SD-40J 库存盘点SD-40J -- 样品索取 请求报价
SD-50J 5 垂直 0 3D模型SD-50J 配对指南SD-50J 库存盘点SD-50J -- 样品索取 请求报价
SD-52J 5 垂直 0 3D模型SD-52J 配对指南SD-52J -- -- 样品索取 请求报价
SD-60J 6 垂直 0 3D模型SD-60J 配对指南SD-60J 库存盘点SD-60J -- 样品索取 请求报价
SD-70J 7 垂直 0 3D模型SD-70J 配对指南SD-70J 库存盘点SD-70J -- 样品索取 请求报价
SD-80J 8 垂直 0 3D模型SD-80J 配对指南SD-80J 库存盘点SD-80J -- 样品索取 请求报价
SD-81J 8 垂直 0 3D模型SD-81J 配对指南SD-81J -- -- 样品索取 请求报价
SD-130J 13 垂直 0 -- 配对指南SD-130J 库存盘点SD-130J -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink