PJ-018H-SMT
1.65 mm中心引脚,5.0A,直角,表面安装(SMT),Dc电源插座连接器


规格

  • 连接器类型
    插孔
  • 中心引脚Ø (mm)
    1.65
  • 外孔Ø (mm)
    4.4
  • 额定电流 (A)
    5
  • 安装方式
    表面安装
  • 导体数量
    2
  • 方向
    水平
  • 额定电压 (Vdc)
    24
  • 屏蔽
  • 内部开关 (es)
    1

相关产品



SWI12-N 系列

12 W,效率符合能源部VI级标准,美式输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC 电源


SDI50-U 系列

50 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,三芯 (C14) 插口,桌面式适配器,AC-DC 电源


SDI65-U 系列

65 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,三芯 (C14) 插口,桌面式适配器,AC-DC 电源


SDI90-U 系列

90 W,效率符合能源部VI级标准,PFC,三芯 (C14) 插口,桌面式适配器,AC-DC 电源

 
Powered By OneLink