PJ-072C-SMT
1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,表面安装(SMT),屏蔽,Dc电源插座连接器


规格

  • 连接器类型
    插孔
  • 中心引脚Ø (mm)
    1
  • 外孔Ø (mm)
    3.6
  • 额定电流(A)
    2
  • 安装方式
    表面安装
  • 导体数量
    2
  • 方向
    水平
  • 额定电压(Vdc)
    24
  • 屏蔽
  • 内部开关(es)
    0

相关产品



SWI12-N系列

12 W,效率符合能源部VI级标准,美式输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC电源


SDI50-U系列

50 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,三芯(C14)插口,桌面式适配器,AC-DC电源


SDI65-U系列

65 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,三芯(C14)插口,桌面式适配器,AC-DC电源


SDI90-U系列

90 W,效率符合能源部VI级标准,PFC,三芯(C14)插口,桌面式适配器,AC-DC电源

 
Powered By OneLink