规格

  • 连接器类型
    插孔
  • 中心引脚Ø (mm)
    0.65
  • 额定电流(A)
    2.5
  • 安装方式
    表面安装
  • 导体数量
    2
  • 方向
    水平
  • 额定电压(Vdc)
    24
  • 屏蔽
  • 内部开关(es)
    1
  • 外孔直径(mm)
    2.8

相关产品



SWI12-E系列

12 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,欧式输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC电源


SWI12-N系列

12 W,效率符合能源部VI级标准,美式输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC电源

 
Powered By OneLink