SJ-4252X-SMT系列
4导体,2.5 mm表面安装音频插座

元器件 连接器 音频 4导体插座 4 Conductor, 2.5 mm SMT Audio Jack

SJ-4252X-SMT 系列

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 音频标准(mm)
    2.5
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    Surface
  • 额定电压 (Vdc)
    16
  • 额定电流 (A)
    1
  • 屏蔽

型号

型号 导体数量 方向 内部开关 (es) 端口数量 颜色 库存盘点
SJ-42524-SMT 4 水平 0 1 黑色 -- -- --
SJ-42525RS-SMT 4 水平 1 1 黑色 -- 库存盘点SJ-42525RS-SMT --
SJ-42525TS-SMT 4 水平 1 1 黑色 -- 库存盘点SJ-42525TS-SMT --
SJ-42526-SMT 4 水平 2 1 黑色 -- 库存盘点SJ-42526-SMT --
 
Powered By OneLink