SJ2-358X-SMT系列
3.5 mm,立体声,直角,表面安装(SMT),音频插座连接器


规格

  • 音频标准(mm)
    3.5
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    表面安装
  • 额定电压 (Vdc)
    12
  • 额定电流 (A)
    1
  • 屏蔽

可用型号

型号 导体数量 方向 内部开关 (es) 端口数量 颜色 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
SJ2-3582B-SMT-TR 2 水平 1 1 黑色 -- 库存盘点SJ2-3582B-SMT-TR -- 样品索取 请求报价
SJ2-3583A-SMT-TR 3 水平 0 1 黑色 -- 库存盘点SJ2-3583A-SMT-TR -- 样品索取 请求报价
SJ2-3583B-SMT-TR 3 水平 1 1 黑色 -- 库存盘点SJ2-3583B-SMT-TR -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink