SJ1-353XNS系列
3.5 mm,立体声,直角,通孔,屏蔽,音频插座连接器


规格

  • 音频标准(mm)
    3.5
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    通孔
  • 额定电压 (Vdc)
    16
  • 额定电流 (A)
    0.3
  • 屏蔽

可用型号

型号 导体数量 方向 内部开关 (es) 端口数量 颜色 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
SJ1-3533NS 3 水平 0 1 黑色 3D模型SJ1-3533NS 库存盘点SJ1-3533NS -- 样品索取 请求报价
SJ1-3534NS 3 水平 1 1 黑色 3D模型SJ1-3534NS 库存盘点SJ1-3534NS -- 样品索取 请求报价
SJ1-3535NS 3 水平 2 1 黑色 3D模型SJ1-3535NS 库存盘点SJ1-3535NS -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink