SJ1-353X系列
3.5 mm,立体声,直角,通孔,螺纹套管,音频插座连接器


规格

  • 音频标准(mm)
    3.5
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    通孔
  • 额定电压(Vdc)
    12
  • 额定电流(A)
    1
  • 屏蔽

可用型号

型号 导体数量 方向 内部开关(es) 端口数量 颜色 3D模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
SJ1-3533 3 水平 0 1 黑色 3D模型SJ1-3533 库存盘点SJ1-3533 -- 样品索取 请求报价
SJ1-3534 3 水平 1 1 黑色 3D模型SJ1-3534 库存盘点SJ1-3534 -- 样品索取 请求报价
SJ1-3535 3 水平 2 1 黑色 3D模型SJ1-3535 库存盘点SJ1-3535 -- 样品索取 请求报价

相关产品



3.5MM-NUT-E

3.5 mm圆形,滚花螺母

 
Powered By OneLink