SJ1-4251X系列
2.5 mm,4导体,直角,通孔,音频插座连接器


规格

  • 音频标准(mm)
    2.5
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    通孔
  • 额定电压(Vdc)
    16
  • 额定电流(A)
    0.3
  • 屏蔽

可用型号

型号 导体数量 方向 内部开关(es) 端口数量 颜色 3D模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
SJ1-42514 4 水平 0 1 黑色 3D模型SJ1-42514 库存盘点SJ1-42514 -- 样品索取 请求报价
SJ1-42515RS 4 水平 1 1 黑色 3D模型SJ1-42515RS -- -- 样品索取 请求报价
SJ1-42515TS 4 水平 1 1 黑色 3D模型SJ1-42515TS 库存盘点SJ1-42515TS -- 样品索取 请求报价
SJ1-42516 4 水平 2 1 黑色 3D模型SJ1-42516 库存盘点SJ1-42516 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink