MJ-2506
2.5 mm,单,直角,通孔,螺纹套管,音频插座连接器


规格

  • 音频标准(mm)
    2.5
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    通孔
  • 导体数量
    2
  • 方向
    水平
  • 额定电压 (Vdc)
    12
  • 额定电流 (A)
    1
  • 屏蔽
  • 内部开关 (es)
    1
  • 端口数量
    1
  • 颜色
    黑色

相关产品



2.5MM-NUT-E

2.5 mm圆形,滚花螺母

 
Powered By OneLink