CSQ-RP-E
12 mm,3V,85dB,通孔,侧端口,音频磁传感蜂鸣器


规格

  • 驱动电路
  • 额定电压(Vo-p)
    1.5
  • 声压级(dB)
    85
  • 安装方式
    通孔
  • 电流消耗(mA)
    80
  • 最高操作温度(°C)
    60
  • 最低操作温度(°C)
    -20
  • 尺寸Ø x H (mm)
    12 x 6
  • 尺寸Ø x H (in)
    0.47 x 0.24
  • 可水洗
 
Powered By OneLink