CPT-9019S-SMT
9 mm,25 Vp-p Vdc,65dB,表面安装(SMT),压电式音频转换蜂鸣器


CPT-9019S-SMT是一款压电式转换蜂鸣器,采用紧凑的9mm x 9mm的表面安装封装。这款微型蜂鸣器采用外部驱动,拥有1.9mm的小尺寸设计,声压级(SPL)为10cm时65dB,非常适合各种便携设备应用。

特性

  • 紧凑的占地空间
  • 低型面
  • 外部驱动
  • 支持回流焊

规格

  • 驱动电路
  • 输入类型
    Vp-p
  • 额定电压
    25
  • 声压级(dB)
    65
  • 安装方式
    表面安装
  • 电流消耗(mA)
    5
  • 最高操作温度(°C)
    70
  • 最低操作温度(°C)
    -30
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    9 x 9 x 1.9
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    0.35 x 0.35 x 0.07
  • 可水洗
 
Powered By OneLink