CMT-8540S-SMT
8.5 mm,5.0 Vo-p,100dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


规格

  • 驱动电路
  • 输入类型
    Vo-p
  • 额定电压
    5
  • 声压级(dB)
    100
  • 安装方式
    表面安装
  • 电流消耗(mA)
    150
  • 最高操作温度(°C)
    70
  • 最低操作温度(°C)
    -20
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    8.5 x 8.5 x 4
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    0.33 x 0.33 x 0.16
  • 可水洗
 
Powered By OneLink