CMT-7525S-SMT
7.5 mm,3.6 Vo-p,90dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


规格

  • 驱动电路
  • 输入类型
    Vo-p
  • 额定电压
    3.6
  • 声压级(dB)
    90
  • 安装方式
    表面安装
  • 电流消耗(mA)
    100
  • 最高操作温度(°C)
    85
  • 最低操作温度(°C)
    -40
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    7.5 x 7.5 x 2.5
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    0.3 x 0.3 x 0.1
  • 可水洗
 
Powered By OneLink