CMT-5023S-SMT
5 mm,3 Vo-p,80dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CMT-5023S-SMT是一款磁传感蜂鸣器,采用紧凑的5mm x 5mm的表面安装封装。这款微型蜂鸣器采用2mm的小尺寸设计,声压级为10cm时80dB,非常适合各种便携设备应用。

特性

  • 紧凑的占地空间
  • 低型面
  • 外部驱动
  • 支持回流焊

规格

  • 驱动电路
  • 输入类型
    Vo-p
  • 额定电压
    3
  • 声压级(dB)
    80
  • 安装方式
    表面安装
  • 电流消耗(mA)
    110
  • 最高操作温度(°C)
    70
  • 最低操作温度(°C)
    -30
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    5 x 5 x 2
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    0.2 x 0.2 x 0.08
  • 可水洗
 
Powered By OneLink