CMI-9655S-SMT
9.6 mm,5Vdc,85dB,2.7kHz,表面安装(SMT),驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


规格

  • 驱动电路
  • 输入类型
    Vdc
  • 额定电压
    5
  • 声压级(dB)
    85
  • 安装方式
    表面安装
  • 电流消耗(mA)
    30
  • 额定频率(Hz)
    2700
  • 最高操作温度(°C)
    85
  • 最低操作温度(°C)
    -40
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    9.6 x 9.6 x 5
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    0.38 x 0.38 x 0.2
  • 可水洗
 
Powered By OneLink