参数搜索:编码器


编码器类型
 
绝对值
换相
增量
封装类型
 
空心轴
模块化
面板安装
分辨率 (PPR)
 
10
12
15
16
20
24
25
30
32
40
48
50
60
64
75
96
100
120
125
128
192
200
250
256
300
360
384
400
450
500
512
600
720
768
800
900
1000
1024
1200
1500
1600
1800
2000
2048
2500
3600
4000
4096
4500
5000
8000
9000
10000
16000
18000
20000
32000
36000
40000
72000
80000
最小
最大
输出类型
 
2位正交
BCD
CMOS电压
换流线路驱动器
格雷码
线路驱动器
自然二进制
集电极开路
正交线路驱动器
正弦波
TTL电压
电压
输入电压 (Vdc)
 
0~5
0~10
2.97~3.63
3.13~3.46
3.13~3.47
3.6~5.5
4.5~5.5
4.5~13.2
4.75~5.25
10.8~26.8
信道
 
A、B
A、B、Z
A、B、Z(Z=H)
轴长(mm)
 
2.5
3
6
7.5
8
8.5
9
10
10.5
12
14
15
16
16.5
17.5
19
20
22
24
25
28
30
最小
最大
轴(孔)直径 (mm)
 
1.5
2
3
3.175
3.18
4
4.76
5
5.5
6
6.35
7
8
10
12
最小
最大
操作溫度 (°C)
 
-40~100
-40~105
-40~125
-10~55
-10~60
-10~65
-10~70
-10~75
0~50
0~60
0~70
IP等级
 
65
67
棘爪
 
方向
 
轴向
水平
径向
垂直
按钮开关
 
最高转速 (RPM)
 
120
210
240
6000
7000
7500
8000
最小
最大
终端
 
电缆
排针
PCB针
焊接孔
1 2 3 4
展示:
型号 编码器类型 封装类型 分辨率 (PPR) 输出类型 输入电压 (Vdc) 产品表 库存盘点 报价请求(RFQ)
MAH17 系列
MAH17 系列
绝对值 空心轴 1024,256,512 BCD,格雷码,自然二进制 4.75~5.25 MAH17系列产品表 -- 请求报价 MAH17 系列
MAH36 系列
MAH36 系列
绝对值 空心轴 1024,256,512 BCD,格雷码,自然二进制 10.8,26.8,27.6,4.5,5.5 MAH36系列产品表 -- 请求报价 MAH36 系列
MAS17 系列
MAS17 系列
绝对值 1024,256,512 BCD,格雷码,自然二进制 4.75~5.25 MAS17系列产品表 -- 请求报价 MAS17 系列
MAS36 系列
MAS36 系列
绝对值 1024,256,512 格雷码,自然二进制 10.8,26.8,27.6,4.5,5.5 MAS36系列产品表 -- 请求报价 MAS36 系列
MAS60 系列
MAS60 系列
绝对值 1024,2048,256,4096,512 BCD,格雷码,自然二进制 13.2,26.6,27.6,4.5 MAS60系列产品表 -- 请求报价 MAS60 系列
MAS10-256G
MAS10-256G
绝对值 256 格雷码 4.75~5.25 MAS10-256G产品表 -- 请求报价 MAS10-256G
AMT203-V
AMT203-V
绝对值 模块化 4096 自然二进制 4.5~5.5 AMT203-V产品表 库存盘点AMT203-V 请求报价 AMT203-V
AMT20 系列
AMT20 系列
绝对值 模块化 4096 自然二进制,TTL电压 4.5~5.5 AMT20系列产品表 -- 请求报价 AMT20 系列
AMT31 系列
AMT31 系列
换相 模块化 100,1000,1024,125,1600,192,200,2000,2048,250,256,384,400,4096,48,500,512,768,800,96 CMOS电压,线路驱动器 4.5~5.5 AMT31系列产品表 -- 请求报价 AMT31 系列
AMT10 系列
AMT10 系列
增量 模块化 100,1000,1024,125,192,200,2048,250,256,384,400,48,500,512,800,96 -- 3.6~5.5 AMT10系列产品表 -- 请求报价 AMT10 系列
AMT11 系列
AMT11 系列
增量 模块化 100,1000,1024,125,1600,192,200,2000,2048,250,256,384,400,4096,48,500,512,768,800,96 CMOS电压 4.5~5.5 AMT11系列产品表 -- 请求报价 AMT11 系列
EC202B020A
EC202B020A
增量 面板安装 20 电压 4.75~5.25 EC202B020A产品表 -- 请求报价 EC202B020A
EC202E020B
EC202E020B
增量 面板安装 20 电压 4.75~5.25 EC202E020B产品表 -- 请求报价 EC202E020B
EC204A020A
EC204A020A
增量 面板安装 20 电压 4.75~5.25 EC204A020A产品表 -- 请求报价 EC204A020A
ACZ09 系列
ACZ09 系列
增量 面板安装 10,15,20 2位正交 0~5 ACZ09系列产品表 库存查询ACZ09系列 请求报价 ACZ09 系列
ACZ11 系列
ACZ11 系列
增量 面板安装 12,15,20,30 2位正交 0~5 ACZ11系列产品表 库存查询ACZ11系列 请求报价 ACZ11 系列
ACZ12 系列
ACZ12 系列
增量 面板安装 12,24 2位正交 0~5 ACZ12系列产品表 -- 请求报价 ACZ12 系列
ACZ16 系列
ACZ16 系列
增量 面板安装 12,24 2位正交 0~5 ACZ16系列产品表 库存查询ACZ16系列 请求报价 ACZ16 系列
C14 系列
C14 系列
增量 面板安装 16,32 集电极开路,电压 2.97~3.63 C14系列产品表 库存查询C14系列 请求报价 C14 系列
EC09P20H 系列
EC09P20H 系列
增量 面板安装 20 2位正交 0~10 EC09P20H系列产品表 -- 请求报价 EC09P20H 系列
EC09P20V 系列
EC09P20V 系列
增量 面板安装 20 2位正交 0~10 EC09P20V系列产品表 -- 请求报价 EC09P20V 系列
EC202A 系列
EC202A 系列
增量 面板安装 100,128,25,50,75 电压 4.75~5.25 EC202A系列产品表 -- 请求报价 EC202A 系列
EC202C 系列
EC202C 系列
增量 面板安装 100,128,25,50,75 电压 4.75~5.25 EC202C系列产品表 -- 请求报价 EC202C 系列
EC202V 系列
EC202V 系列
增量 面板安装 100,50 电压 4.75~5.25 EC202V系列产品表 -- 请求报价 EC202V 系列
EC202V 系列
EC202V 系列
增量 面板安装 100,50 电压 4.75~5.25 EC202V系列产品表 -- 请求报价 EC202V 系列
EC204B 系列
EC204B 系列
增量 面板安装 20 电压 4.75~5.25 EC204B系列产品表 库存查询EC204B系列 请求报价 EC204B 系列
 
Powered By OneLink