参数搜索:蜂鸣器


驱动电路
 
技术
 
磁性
压电式
固态
额定电压(Vdc)
 
3
5
6
12
24
25
110
220
最小
最大
额定电压(Vo-p)
 
1.5
3
3.5
3.6
5
6
12
20
30
最小
最大
额定电压(Vp-p)
 
12
20
25
30
50
60
100
最小
最大
声压级(dB)
 
65
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
100
102
104
最小
最大
安装方式
 
面板安装
螺丝端子
弹簧触点
表面安装
通孔
引线
额定频率(Hz)
 
300
2200
2300
2500
2700
2730
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
4000
4100
5000
最小
最大
最低操作温度(°C)
 
≤ -40
≤ -30
≤ -20
最高操作温度(°C)
 
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 100
≥ 105
≥ 115
≥ 120
高度(mm)
 
0.23
0.43
0.51
0.53
1.7
1.9
2
2.5
2.54
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.5
5
5.1
5.2
5.5
6
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.8
8
8.3
8.5
9
9.2
9.5
10
10.2
11
11.85
12.2
12.5
13.5
13.6
14
14.5
14.7
15.5
16
21.6
22
23
23.5
25
25.4
26.5
28.9
32.5
33
37.5
最小
最大
长度(mm)
 
4
5
7.5
8.5
9
9.6
10
11
12
12.8
14
16
16.9
22.5
22.8
25
最小
最大
宽度(mm)
 
4
5
7.5
8.5
9
9.6
9.8
10
11
12
12.8
16
16.7
16.9
17
24
最小
最大
直径(mm)
 
6.6
9
9.6
10
12
13
13.7
14
16
16.5
17
20
22
22.1
22.8
23.3
23.5
23.8
24
24.2
24.5
25
25.6
27
28
29.5
30
30.6
31.3
32
33.7
34.5
35
36.5
38.5
40
41.8
42
42.5
44
48.8
49.1
50
60.8
最小
最大
可水洗
 
特色
 
防水
可波焊
1 2 3 4 5 ...7
展示:
型号 驱动电路 技术 额定电压
(Vdc)
额定电压
(Vo-p)
额定电压
(Vp-p)
声压级
(dB)
安装方式 尺寸:
长x宽x高(mm)
尺寸
Ø x H (mm)
产品表 库存盘点 报价请求(RFQ)
CMT-1075-SMT
CMT-1075-SMT
压电式 -- -- 25 75 表面安装 -- 10 x 3.1 CMT-1075-SMT产品表 库存盘点CMT-1075-SMT 请求报价 CMT-1075-SMT
CMT-1102-SMT
CMT-1102-SMT
压电式 -- -- 25 73 表面安装 11 x 9 x 1.7 -- CMT-1102-SMT产品表 库存盘点CMT-1102-SMT 请求报价 CMT-1102-SMT
CMT-1203-SMT
CMT-1203-SMT
压电式 -- -- 25 81 表面安装 12 x 12 x 3.3 -- CMT-1203-SMT产品表 库存盘点CMT-1203-SMT 请求报价 CMT-1203-SMT
CMT-1261-SMT
CMT-1261-SMT
压电式 -- -- 20 90 表面安装 16.9 x 16.9 x 7.8 -- CMT-1261-SMT产品表 库存盘点CMT-1261-SMT 请求报价 CMT-1261-SMT
CMT-1603-SMT
CMT-1603-SMT
压电式 -- -- 25 70 表面安装 16 x 16 x 2.6 -- CMT-1603-SMT产品表 库存盘点CMT-1603-SMT 请求报价 CMT-1603-SMT
CMT-1604-SMT
CMT-1604-SMT
压电式 -- -- 25 81 表面安装 16 x 16 x 2.6 -- CMT-1604-SMT产品表 库存盘点CMT-1604-SMT 请求报价 CMT-1604-SMT
CPE-120
CPE-120
压电式 -- -- 30 88 面板安装 -- 24 x 4 CPE-120产品表 库存盘点CPE-120 请求报价 CPE-120
CPE-121
CPE-121
压电式 12 -- -- 83 面板安装 -- 24 x 5 CPE-121产品表 库存盘点CPE-121 请求报价 CPE-121
CPE-122
CPE-122
压电式 -- -- 30 90 通孔 -- 24 x 6.7 CPE-122产品表 库存盘点CPE-122 请求报价 CPE-122
CPE-150
CPE-150
压电式 -- -- 30 80 引线 -- 16.5 x 4 CPE-150产品表 -- 请求报价 CPE-150
CPE-163
CPE-163
压电式 -- -- 30 80 引线 -- 13 x 2.5 CPE-163产品表 库存盘点CPE-163 请求报价 CPE-163
CPE-164
CPE-164
压电式 -- -- 20 80 通孔 -- 13.7 x 7.6 CPE-164产品表 库存盘点CPE-164 请求报价 CPE-164
CPE-165
CPE-165
压电式 -- -- 30 85 引线 -- 14 x 4 CPE-165产品表 库存盘点CPE-165 请求报价 CPE-165
CPE-171
CPE-171
压电式 -- -- 30 75 通孔 -- 9 x 8 CPE-171产品表 库存盘点CPE-171 请求报价 CPE-171
CPE-1785
CPE-1785
压电式 -- -- 20 85 通孔 -- 17 x 7 CPE-1785产品表 库存盘点CPE-1785 请求报价 CPE-1785
CEM-1212S
CEM-1212S
磁性 -- 12 -- 85 通孔 -- 12 x 9.5 CEM-1212S产品表 库存盘点CEM-1212S 请求报价 CEM-1212S
CEM-14R06CT
CEM-14R06CT
磁性 -- 1.5 -- 85 通孔 -- 12 x 10 CEM-14R06CT产品表 库存盘点CEM-14R06CT 请求报价 CEM-14R06CT
CEM-1601
CEM-1601
磁性 -- 1.5 -- 80 通孔 -- 16 x 14 CEM-1601产品表 库存盘点CEM-1601 请求报价 CEM-1601
CEM-1606
CEM-1606
磁性 -- 6 -- 85 通孔 -- 16 x 14 CEM-1606产品表 库存盘点CEM-1606 请求报价 CEM-1606
CEM-1612
CEM-1612
磁性 -- 12 -- 85 通孔 -- 16 x 14 CEM-1612产品表 库存盘点CEM-1612 请求报价 CEM-1612
CEP-1106
CEP-1106
压电式 -- -- 30 88 通孔 -- 22.8 x 13.5 CEP-1106产品表 库存盘点CEP-1106 请求报价 CEP-1106
CEP-1110
CEP-1110
压电式 -- -- 30 90 面板安装 -- 24 x 5 CEP-1110产品表 库存盘点CEP-1110 请求报价 CEP-1110
CEP-1112
CEP-1112
压电式 -- -- 30 92 通孔 -- 24 x 7.3 CEP-1112产品表 库存盘点CEP-1112 请求报价 CEP-1112
CEP-1114
CEP-1114
压电式 -- -- 30 93 通孔 -- 30 x 13.5 CEP-1114产品表 库存盘点CEP-1114 请求报价 CEP-1114
CEP-1116
CEP-1116
压电式 -- -- 30 90 通孔 -- 30 x 10 CEP-1116产品表 库存盘点CEP-1116 请求报价 CEP-1116
 
Powered By OneLink