防水微型 USB 连接器可为高湿度应用提供安全保护和卓越性能

2017年1月31日


防水微型 USB 连接器可为高湿度应用提供安全保护和卓越性能

CUI 的互连小组今日宣布为其 USB 产品系列新增一款防水微型 USB 2.0 连接器。UJ2W-MIBH-4-SMT 是一款微型B型插座连接器,异物防护等级 (IP) 为 IPX7,可在严苛环境中提供液体和湿气防护。

UJ2WMIBH-4-SMT 的铜合金接触端子表面带有30微英寸 (µin) 的金镍镀层,并采用不锈钢屏蔽,插拔次数可达10,000次,具有绝佳耐用性。该系列采用表面安装封装和水平定向,额定电压 30 Vac,额定电流 1.8 A,工作温度范围为 -25至85°C。封装中还含有塑料安装把手,可更稳固地安装于板上。

这款微型B型 USB 连接器符合 USB 2.0 标准,可实现高速的数据和电力传输,是用于户外环境的消费类和便携式电子设备的多种 I/O 应用的理想选择,其中包括移动计算设备、数字音频设备、便携式摄像机和 GPS 装置等。

UJ2W-MIBH-4-SMT 直接通过分销商供货,订购500个的起价为每个1.60美元。请联络 CUI 了解 OEM 定价

总览
产品名称:UJ2W-MIBH-4-SMT
供货期:存货达5周
可能的用户:户外使用的消费类和便携式电子产品
主要特性:IPX7 等级
成本:订购500个的起价为每个1.60美元

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink