CUI的USB Type C连接器符合3.1第2代10 Gbps标准

2018年2月6日


CUI的USB Type C连接器符合3.1第2代10 Gbps标准

CUI的互连小组今日宣布为其USB产品系列新增USB Type C连接器。UJ31插座式连接器系列和UP31插头式连接器系列符合USB 3.1第2代标准,该标准支持速度高达10 Gbps的数据传输和在20V时高达100 W的功率输送。这类USB Type C连接器带有可转换连接器接口,实现简便可靠的插接,为设计者提供紧凑而用途多样的解决方案,适合一系列消费类和便携式电子设备的输入/输出应用,包括高容量存储产品、数字音频设备和移动计算设备。

UJ31和UP31系列提供纵向和横向型号,配备中部安装SMT、电缆安装和SMT安装方式。所有型号均支持5A的电流额定值,可加快充电速度,可进行回流焊,并且高度耐用,可完成高达10,000次插接。这些USB Type C连接器还具有-30到+85°C的工作温度范围,并且易燃性等级达到UL94V-0级。

UJ31和UP31系列直接通过分销商供货,起订数量为800件,每件1.15美元。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称:USB 3.1 Type C连接器
供货期:存货达8周
可能的用户:消费类和便携式电子产品
主要特性:10 Gbps数据传输速度,USB功率输送
成本:通过分销商订购,起订数量为800件,每件1.15美元

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink