新型Peltier模块系列具有独特构造,能够实现高性能并延长使用寿命

2017年4月5日


新型Peltier模块系列具有独特构造,能够实现高性能并延长使用寿命

CUI的热管理团队今天揭晓了一个具有卓越性能和可靠性的新型高性能Peltier模块系列,借助创新型arcTEC™结构实现。这种独特的结构在模块低温侧的陶瓷件和铜之间加入导热树脂、使用高温焊料并采用优质硅锭制成的较大的P/N元件。arcTEC树脂层的柔性能够在正常运行的反复加热和冷却过程中实现热胀冷缩,从而减少元件之间的应力,实现更贴合的热连接、卓越的机械结合,并且长期使用无明显性能下降。加入高温焊剂和更大的硅元件,实现更快速且更均匀的冷却。

CP20HCP30HCP39HCP60HCP85H系列全都采用arcTEC结构,尺寸范围在15mm至40mm之间,而高度低至3.1mm。这些热电模块提供的ΔTmax为77°C (Th=50°C),额定电流则介于2.0A至8.5A之间。

这些热电冷却器具有可靠的固态构造、精确的温度控制和安静的运行,非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不适用的冷藏和密封环境。

CP20H、CP30H、CP39H、CP60H和CP85H系列直接通过分销商供货,起订数量为25件,每件15.53美元。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称:CP20H, CP30H, CP39H, CP60H, CP85H
供货期:存货达6周
可能的用户:医疗和工业应用、制冷和密封环境
主要特性:arcTEC™结构、ΔTmax范围大、热循环寿命长
成本:通过分销商订购,最少25件,价格为每件15.53美元

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink