新增紧凑型封装AC-DC电源产品线,功率范围是6 W至20 W

2017年6月13日


新增紧凑型封装AC-DC电源产品线,功率范围是6 W至20 W

CUI电源集团今天在其种类广泛的1 W至12 kW电源产品组合中推出新的低功耗封装AC-DC电源产品线。新型PSK系列采用带有行业标准引脚输出的紧凑型密封式板上安装封装外壳,可供应6、10、15和20 W实序功率型号。凭借最小为2 x 1 x 0.659 in (50.8 x 25.4 x 16.74 mm)的紧凑型尺寸,这类坚固的封装模块非常适合注重电路板空间局限和环境污染物问题的低功耗ITE、消费类电子产品,以及工业控制应用。

PSK-6BPSK-10BPSK-15BPSK-20B系列具有4 kVac隔离、低于100 mW空载功耗,以及-25至+50°C满载工作温度范围,并在+70°C时降至额定值的50%。具有85至264 Vac的宽幅通用输入电压范围,单个输出电压为5、9、12、15、24和48 Vdc,具体取决于所属系列。所有型号均已获得UL/cUL和TUV 60950-1安全认证,同时符合EN 55032 B类和FCC B类辐射量限制,并且标配短路、过流和过压保护。按MIL-HDBK-217F计算,在+25°C的环境温度下,6 W至20 W模块在115Vac时的MTBF最低也是300,000小时。

PSK-6B、PSK-10B、PSK-15B和PSK-20B系列直接通过分销商供货,起订数量为100件,每件9.69美元。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称:PSK-6B, PSK-10B, PSK-15B, PSK-20B
供货期:存货达8周
可能的用户:低功耗ITE、消费类电子产品和工业控制应用
主要特性:紧凑型封装,低空载功耗
成本:通过分销商订购,起订数量为100件,每件9.69美元




 
Powered By OneLink