采用低型面开放框架封装的高密度AC-DC电源

2017年10月17日


采用低型面开放框架封装的高密度AC-DC电源

CUI电源业务部门今天宣布为其VOF开放框架AC-DC电源产品系列新增275 W、350 W和 550 W型号。VOF-275VOF-350VOF-550系列采用紧凑型低型面封装,尺寸小到3 x 5 x 0.75 in (76 x 127 x 19 mm),而功率密度高达24.4 W/in3。这款开放框架AC-DC电源结合了高达94%的能效和低至0.5 W的空载能耗,非常适合用于注重空间和能耗的IT设备、工业和电信应用领域。

三款全新的VOF系列配备12至58 Vdc的输出电压选项,并且通用输入电压范围较广,可达80至264 Vac。这些电源经过UL和EN 60950-1安全标准认证,还满足EN 55032 B对于传导和辐射量的要求。所有型号均提供功率因数校正功能、12 Vdc/500 mA的风扇输出,以及过压、过流和短路保护功能。

满载工作温度范围是-40至+50°C,配备强制风冷功能,并且在+70 °C下降低至50%负载。根据TelcordiaSR-332 Issue 3测算,这款高密度AC-DC电源还具有337万小时的MTBF时间。

、VOF-275、VOF-350和VOF-550系列直接通过分销商供货,起订数量为25件,每件119.48美元。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称: VOF-275VOF-350、 VOF-550
供货期: 存货达12周
可能的用户: ITE、工业、电信应用
主要特性: 高密度、高能效、低型面
成本: 通过分销商订购,起订数量为25件,每件119.48美元

媒体图片

网络 | 打印
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink