适合高背压应用的直流离心式风机

2018年1月16日


适合高背压应用的直流离心式风机

CUI的热管理集团今天宣布推出直流离心式风机CBM产品线,产品框架尺寸为50、60、75、97和120 mm,风量为2.6至54.7 CFM。CBM-75BCBM-97BCBM-120B系列利用滚珠轴承构造,而CBM-50VCBM-60V系列则具有CUI的创新型omniCOOL™系统。这一先进的套筒轴承设计加入了电磁结构,维持转子平衡,尽量减少倾斜、颤动和摩擦,让风扇能够在任何角度运行。该设计还加入了专门经过钢化的套筒,提高耐热性能并延长使用寿命,同时降低润滑剂需求量,从而减少风扇噪声和摩擦。

CBM系列的所有型号均为标准型号,带有自动重启保护,且静压值为0.15至5.22英寸(3.81至132.59毫米)H20,非常适合用于高背压工业和电信应用的强制风冷设施。CBM系列还具有12和24 Vdc额定电压、低至40 mA的额定电流、介于1900至6800 RPM的多种转速选项,以及低至23.4 dBA的噪声级。

此类直流风机还获得UL/cUL 507和TUV EN 60950-1安全认证,符合EN 61000-6-1:2007针对EMI/EMC的限制范围,并且在40°C时具有70,000小时的典型MTBF水平。

CBM系列直接通过分销商供货,起价为5.03美元/套,100套起订。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称:CBM-50V, CBM-60V, CBM-75B, CBM-97BCBM-120B
供货期:存货达11周
可能的用户:高背压工业和电信应用
主要特性:omniCOOL™系统,自动重启保护,多种转速选项
成本:5.03美元/套,100套起订,通过分销商订购

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink