直流轴流式风扇延长了使用寿命并提高了性能,凭借的正是先进的轴承系统

2017年10月4日


直流轴流式风扇延长了使用寿命并提高了性能,凭借的正是先进的轴承系统

CUI的热管理集团今天宣布推出CFM-V系列的直流轴流式风扇,产品的卓越性能和可靠性优于传统套筒轴承风扇,这得益于该集团的创新型omniCOOL™系统。这一先进的轴承设计弥补了传统套筒和滚珠轴承风扇技术之间的成本效益差距。omniCOOL系统加入了电磁结构,维持转子平衡,尽量减少倾斜、颤动和摩擦,让风扇能够在任何角度运行。该系统还减少了润滑剂需求量,进一步降低了风扇噪音和摩擦。此外,轴承系统利用经过特殊硬化的材料,具有更强的耐热性并能针对任何可能发生的磨损提供防护,从而延长了轴承系统的运行寿命。

CFM-V系列提供40至120 mm的框架尺寸,提供从5.4到10.8 CFM(40 mm系列)到高达138 CFM(120 mm系列)的气流。轴流式风扇提供5、12、24和48 Vdc额定电压,均标配自动重启保护,并根据型号配备测速信号和旋转检测器选件。静压值介于0.04至0.41 英寸H2O之间,额定电流低,介于26至958 mA之间。

另外,CFM-V系列的所有型号都获得UL/cUL 507和TUV EN 60950-1安全审批,并且符合EN 61000-6-1:2007针对EMI/EMC的限制标准。

凭借在40°C达到70,000小时的典型MTBF额定值,和介于1700至8500 RPM的多种转速选项,CUI配备omniCOOL系统的直流轴流式风扇产品系列实现了经济与性能的完美结合,能够满足各种散热需求,包括电信设备、医疗器械和工业应用。

CFM-V系列直接通过分销商订购,起订数量为100件,每件3.40美元。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称:CFM 40V, CFM 50V, CFM 60V, CFM 70V, CFM 80V, CFM 92VCFM 120V
供货期:存货达10周
可能的用户:电信、工业、医疗器械
主要特性:omniCOOL™系统,高性能,更长的使用寿命
成本:通过分销商订购,起订数量为100件,每件3.40美元

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink