CUI推出 90 A数字负载点模块系列

2015年3月16日


CUI推出 90 A数字负载点模块系列

CUI Inc今日宣布在于北卡罗莱纳州夏洛特举办的应用电力电子会议(APEC)上推出最高电流数字负载点POL系列产品。NDM3Z-90 专为满足现今最先进集成电路产品快速增长的功率需求而设计,是一款采用超低侧高垂直和水平封装的非隔离型模块,输出电流为 90 A。该产品系列提供基准电平,同时集成了一系列先进的数字特性,包括可编程输出范围、有源电流共享(active current sharing)、电压排序、电压跟踪、同步和相位展开、可编程软启动和停止,以及大量监控功能。

NDM3Z-90采用Intersil最新的数字电源控制器ZL8801。采用ZL8801的ChargeMode™控制技术,因而无需补偿,即可使模块连续地在动态性能和系统稳定之间保持自主平衡。通过这项特性,设计人员毋须再为适应组件老化、制造变化以及温度等因素而构建余量,从而避免了这种传统做法必定会带来的较高组件成本和较长设计周期。NDM3Z的零补偿特性使得模块可随条件变化实时动态设置最佳稳定性。

90 A系列产品具有一流的效率和瞬态响应。在12 Vdc输入、1.0 Vdc 输出和50% 负载下的峰值效率为91.4%。在满负载条件下的效率仍然高达88.7%。为了应对现今IC日益增长的瞬态负载步进敏感度需求,借助ZL8801的Chargemode™技术实现性能最大化,允许该模块响应单一开关周期中的瞬态负载步进。在12 Vdc输入、1 Vdc 输出、45A 负载步进 (从22.5 A至67.5 A) 和2 A/µs转换速率条件下,峰值电压仅为28 mV,需要适度的外部电容。

除了出色的性能标准,这款模块还可以采用有源电流共享方式并联四个模块,提供高达360 A输出。

NDM3Z-90经设计满足电源行业组织“现代电源架构(Architects of Modern Power™ , AMP)联盟” (AMP Group)最近发布的用于高电流数字POL的‘teraAMP™’标准要求。AMP集团 旨在提供真正的多来源、技术先进且用于分布式电源架构的高效电源模块,以及推广标准化以期涵盖电气规范和性能,并通过采用数字控制器来实现监测、控制和通信等功能,从而让AMP集团定义共同配置文件以推动实现会员企业产品之间的即插即用互操作性。AMP集团目前的成员企业包括CUI、爱立信电源模块(Ericsson Power Modules)和村田(Murata)。

NDM3Z-90系列具有7.5~14 Vdc的输入电压范围,以及0.6~1.8 Vdc的可编程输出电压范围。可以经由PMBus指令或者通过CUI简单和易于使用的Novum ACE™ GUI,实现所有数字特性的动态可编程。90 A系列提供两种紧凑型通孔配置,即尺寸为50.80 (L) X 9.47 (W) X 19.10 (H) mm的垂直型款和尺寸为50.8 x 19.1 x 9.7 mm的水平型款。为了增加开发过程中的灵活性,这些模块采用嵌套式设计,以期在设计要求变化的情况下适合双布局需求。

“我们很高兴地推出我们最强大的数字POL模块,”CUI高级电源副总裁说道。

“我们的客户在设计用于现今先进IC的电源系统时,主要考虑功率密度、瞬态响应以及效率。我们的使命是通过Novum先进功率系列产品,帮助工程师在业界领先一步。”Adams总结道。

集团现已提供工程技术样品。

查看有关NDM3Z-90系列的更多信息

了解有关CUI公司的Novum高级电源线的更多信息





 
Powered By OneLink