300 W医用AC-DC电源系列符合第4版EMC标准

2017年5月16日


300 W医用AC-DC电源系列符合第4版EMC标准

CUI电源集团今天宣布在其内部AC-DC医用电源产品线中新增一个紧凑型300 W系列。VMS-300A系列提供行业标准3” x 5”开放框架和金属封闭式封装,能效高达94%且功率密度高达14.5 W/in3。这些单输出医用电源符合EN 60601-1第3.1版安全标准和第4版EMC要求,设计用于能源敏感型2 x MOPP(患者保护措施)医疗和牙科应用。

开放框架VMS-300A和金属密封式VMS-300A-CNF系列带有UL/cUL和TUV 60601-1安全标记,同时符合EN 55022 B类和FCC B类辐射限制。该系列具备90至264 Vac的通用宽输入电压范围,并提供12、24、36和48 Vdc的输出电压规格选项。所有型号均提供4000 Vac输入至输出隔离和1500 Vac输出接地隔离。其他特性包括功率因数校正、远程电压感应、5 V备用电压和远程开关控制功能,以及过压、过流、过热和短路保护功能。

VMS-300A系列开放式框架型号的尺寸为3.00 x 5.00 x 1.38 in (76.2 x 127 x 35.1 mm),在强制风冷条件下的满载工作温度范围是-40至+50°C,并在+70°C时降至额定值的60%。金属封闭式封装的尺寸稍大一些,为3.46 x 5.35 x 1.59 in (88 x 136 x 40.4 mm),在强制风冷条件下的满载工作温度范围是-40至+60°C,并在+80°C时降至额定值的60%。

VMS-300A和VMS-300A-CNF系列直接通过分销商供货,订购25个的起价为每个117.34美元。请联系CUI了解OEM定价。

总览
产品名称: VMS-300A, VMS-300A-CNF
供货期: 存货达8周
Possible users: Medical and dental applications
主要特性: 获得医学安全批准、封装紧凑且能效高
成本: 通过分销商订购,最少25件,价格为每件117.34美元

媒体图片

网络 | 打印
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink