30 W 和 40 W 桌面式电源适配器均符合 DoE 六级和 CoC 2 级标准

2017年3月21日


30 W 和 40 W 桌面式电源适配器均符合 DoE 六级和 CoC 2 级标准

CUI 的电源业务部门今日宣布在其 DoE 六级和 CoC 2 级标准外接电源的产品组合中增加 30 W 和 40 W 桌面式交流-直流电源适配器。SDI30-USDI30-UDSDI40-USDI40-UD 系列的设计均符合美国能源部(DoE)在六级标准项下强制规定的现行平均能效和空载功耗要求。并且所有型号均符合欧盟(EU)提出的 CoC 2 级指令要求。该指令目前正在接受审查,预计于 2018 年成为法律,旨在进一步严格六级能效要求,同时新增 10% 负载水平时的功耗限值。上述两项标准均致力于在终端应用闲置不用或不再与系统连接时,大幅降低耗电量。

The SDI30 and SDI40 series are available with C8 or C14 inlets and single output voltages of 12, 15, 19, and 24 Vdc. 这两个系列均采用尺寸为 4.37 x 2.05 x 1.27 in (111 x 52 x 32.3 mm) 的紧凑型封装外壳,具有 90 V 至 264 V 交流电的宽幅通用输入电压范围。适配器带有 UL/cUL、GS、PSE 和 CE 标记,并且符合 FCC 第 15B 部分 B 类辐射和传导发射要求。同时还纳入过压和短路保护功能。

这类外接桌面式交流-直流电源具有低于 0.075 W 的空载功耗,是各类注重能耗的消费类、工业和 ITE 应用的理想之选。

SDI30-U、SDI30-UD、SDI40-U 和 SDI40-UD 系列直接通过分销商供货,起订数量为 100 件,每件 14.58 美元。请联络CUI了解OEM定价

欢迎到访CUI在2017年应用电力电子会议(APEC)上设立的311号展位,届时公司将会展示其六级和CoC 2级标准外接适配器,以及1 W至12,000 W规格的其他电源产品组合。APEC是应用电力电子设备™领域的盛会。大会将重点关注电力电子设备行业的实用和应用领域,将于 2017 年 3 月 26 至 30 日在佛罗里达州坦帕市的坦帕会展中心(Tampa Convention Center)召开。

总览
产品名称: SDI30-U, SDI30-UD, SDI40-U, SDI40-UD
供货期: 存货达10周
可能的用户: 消费类、工业、ITE 设备制造商
主要特性: 六级和 CoC 2 级能效
成本: 通过分销商订购,最少 100 件,价格为每件 14.58 美元

媒体图片

网络 | 打印
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink