3 kW白金级前端AC-DC电源,专为有源以太网(POE)应用打造

2015年7月21日


3 kW白金级前端AC-DC电源,专为有源以太网(POE)应用打造

CUI Inc今日宣布推出针对有源以太网(PoE)应用的PSE-3000-54,扩展旗下3000 W前端AC-DC电源系列。这款电源的预设输出为54 Vdc,具备42 V至55 V的工厂可调节输出,因此这款型号还适用于更加广泛的电信和网络应用。主要特性包括N+1冗余以及使用集成AC、DC和I/O信号的单一连接器实现的热插拨盲对接功能。PSE-3000-54提供每立方英寸33.48 W的功率密度且达到白金级效率(50%负载下的效率为94%),采用尺寸仅为1.6 x 4 x 14英寸(40.64 x 101.6 x 355.6 mm)的紧凑型标准1U封装。

其主54 Vdc输出提供高达55.5 A的电流,具有用于并联多个单元的下降电流分配(droop current sharing)。浮动性输出,并具备专为PoE应用设计的1500 Vrms隔离功能。PSE-3000-54具有I2C/PMBus™协议的系统通信特性,用于监控和控制模块。为了实现最大灵活性,该系列可根据应用的冷却需求来提供前端至后端或后端至前端气流配置。此外,还提供2A电流条件下3.3 Vdc或5 Vdc的备用输出。PSE-3000-54还提供60950-1安全认可和CE标志,并且符合所有适用的EMC要求,以期适合世界各地的应用。标准功能包括过压、过流、过热和输入欠压保护。

可选的1U 19英寸电源框可容纳多达4个电源,用于12千瓦并联运行,9 KW的N +1冗余运行,或双6 KW的“A”和“B”输出通道运行。DC输出终端模块可以配置为单极或双极性。

此型号还可选配20 V至54 V的用户可调节输出。

CUI现已提供PSE-3000-54样品;请联系CUI了解详情。

总览
产品名称:PSE-3000-54
系列可用性:存货达16周
可能的用户:有源以太网、电信、网络、广播应用
主要特性:白金级效率、N+1冗余、PMBus通信

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink