2 x 4英寸(50 x 101毫米)开放框架AC-DC电源的功率密度高达30W/in3

2017年10月31日


2 x 4英寸(50 x 101毫米)开放框架AC-DC电源的功率密度高达30W/in3

CUI电源集团今天宣布推出两个新的产品系列,进一步扩展其高功率密度开放框架AC-DC电源产品组合。VOF-180VOF-225A系列分别输出180W和225W实续功率,能效高达94%,且功率密度高达30W/in3。这一系列的AC-DC电源采用紧凑型低矮封装,尺寸仅为2 x 4 x 0.75英寸(50 x 101 x 19毫米),为IT设备、工业和消费类电子应用节省了空间和能耗。

180W和225W型号的空载功耗不足0.5W,并且获得UL和EN 60950-1安全标准认证,其传导和辐射量也符合EN 55032 B范围的要求。这两种开放框架系列都具有较广的通用输入电压范围,可达80至264Vac,并且单路输出电压可达12至58 Vdc。所有型号的满载工作温度范围都达到-40至+50°C,配备强制风冷功能,并且在+70 °C下降低至50%负载。

其他功能还包括12 Vdc/500 mA的风扇输出、功率因数校正功能,以及过压、过流和短路保护功能。根据TelcordiaSR-332第3版测算,这两个新型VOF系列具有337万小时的MTBF时间。

VOF-180和VOF-225A系列直接通过分销商供货,起价为99.90美元/套,每套25件。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称: VOF 180, VOF 225A
供货期: 存货达12周
可能的用户: ITE、工业、消费者电子产品应用
主要特性: 高密度、高能效、低型面
成本: 通过分销商订购,起价为99.90美元/套,每套25件。

媒体图片

网络 | 打印
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink