2 kW热插拔AC-DC电源提供较高的DC输出电压(100~410 V)

2016年2月16日


2 kW热插拔AC-DC电源提供较高的DC输出电压(100~410 V)

CUI Inc今日宣布新增一款2000 W前端AC-DC电源,进一步扩大了电源产品组合。PFR-2100系列是一款盲插整流器,可编程输出电压范围为100~410 Vdc。主要特性包括使用集成AC、DC和I/O信号的单一连接器实现的热插拨盲对接功能。PFR-2100的能效高达93%,采用尺寸为11.5 x 5.2 x 2.5英寸(292.1 x 132.08 x 63.5毫米)的封装。该系列非常适用于数据中心高电压直流总线电源系统、广播放大器和电动车(EV)电池充电系统。

可编程DC输出电压能够提供高达5.125 A的恒定电流,并具有用于并联多达12个单元的下降电流分配。其他特性包括功率因数校正、远程开/关控制、电源良好信号和前面板LED指示灯。PFR-2100系列符合所有适用的EMC要求,以期适合全球范围的应用,并且提供60950-1安全认证。此外,该系列还提供过压、过流和过热保护。

CUI现已提供PFR-2100样品;请联系CUI了解详情。

总览
产品名称:PFR-2100 系列
供货期:存货达16周
可能的用户:适用于数据中心高电压直流总线、无线传输广播放大器,以及EV电池直流充电
主要特性:100~410 Vdc可编程输出电压范围

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink