网络
电源

资源

连接用电源

我们正在经历人类历史上前所未有的时代。互连技术加速发展,打破了物理壁垒,世界各地人们的互动水平史无前例。这反过来又助长了全球数据中心和服务器群的爆炸性增长。这些趋势正在为下一代网络设备设计师们创造一个充满挑战的环境。工程师承担着开发电源系统的任务,这些电源系统要能够处理多媒体和移动设备激增造成的处理量增加。为帮助工程师应对这些挑战,我们致力于提供先进的DC-DC模块和高效率AC-DC电源,帮助设计师应对最新的电信、数据通信和存储应用中存在的效率、密度和瞬态响应等方面的挑战。

我们服务的应用

  • - 接入网络
  • - 宽带设备
  • - 企业级服务器
  • - 局域网(LAN)、广域网(WAN)
  • - 大型机
  • - 网络交换机
  • - 射频放大器
  • - 射频广播设备
  • - 路由器
  • - 存储设备
  • - 电信基站
  • - 视频切换
  • - VoIP设备

定制电源

我们致力于为客户提供协作式设计体验,从细微修改到完全定制的解决方案无所不包。

了解详情 


推荐的AC-DC电源


前端AC-DC电源

  • 600W ~ 12,000W
  • 80+铂金级效率
  • 领先的功率密度> 35W/in3
  • 效率高达94%
  • PMBusTM数字接口
  • N +1冗余
  • 全定制功能

了解详情 


中档AC-DC电源

  • 250W ~ 400W
  • 紧凑型U型安装盒和封闭式包装选项
  • 在500 µS占空比范围内峰值功率高达700W
  • 提供非标准电压

了解详情 


开放式框架电源

  • 30W ~ 550W
  • 行业标准占地空间
  • 效率高达94%
  • 60950-1认证
  • 功率密度高达30 W/in3
  • 空载功耗低

了解详情 


推荐的Novum®高级电源模块


中间总线

  • 264W ~ 468W
  • 全面监管
  • 行业标准1/8和1/4砖占地空间
  • 可选数字PMBus接口
  • 转速降负荷分配

了解详情 


数字POL

  • 12A ~ 90A
  • 兼容PMBus
  • 可编程输出电压
  • 电压跟踪和裕度
  • 有源电流共享

了解详情 


 
Powered By OneLink