工业
电源

建设用电源


工业界对电源系统设计师们提出了各种苛刻的挑战。为满足工业控制、自动化、装配和测试设备的特定需求,我们开发了一系列AC-DC和DC-DC模块,其特点完全符合市场需求。从加固型包装和适合极端环境的扩展温度范围,到符合独特系统要求的高峰值负载能力和高隔离电压,我们的电源完全能够满足您的特定行业应用需求。

特性


  • 85至305 Vac的宽广输入范围
  • 防尘/防潮保形涂层
  • Power Boost功能可达到高峰值负载瞬态
  • 70°C的宽广温度范围
  • 适用于固定安装设施的OVC III级认证

我们服务的应用


  • - 仪器仪表
  • - 工厂机器人
  • - 控制系统
  • - 游戏设备
  • - 装配自动化设备
  • - 照明标志
  • - 工业运输
  • - 自动化测试系统
  • - 机器视觉系统
  • - 印刷
  • - 测试与测量设备
  • - 显示屏
  • - 安全
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink