Dc Cooling Fans

High Performance Dual Ball Bearing Fans
Reliable Construction, Superior Airflow

资源

Dc Cooling Fans

CUI 的高性能直流风扇系列可提供出色的气流以满足您最具挑战性的冷却要求。从 40 mm 系列中 10 CFM 到 120 mm 系列中的 200 CFM 以上,CFM 系列的双球轴承结构具有最高的可靠性,并标配自动重启保护。这些直流轴流式冷却风扇具有 5、12、24 和 48 Vdc 的额定电压,是 IT 和电信设备、医疗设备和工业应用的理想热管理解决方案

亮点

  1. 40 ~ 120 mm 的框架尺寸
  2. 气流,10 ~ 200 CFM
  3. 双球轴承结构
  4. 低额定电流,0.1 ~ 1.4 A
  5. 自动重启保护

索取
样品

产品表

 
Powered By OneLink