电源
面向运输与物流行业

资源

配送用电源

在当今快节奏的商业社会中,客户正在影响对于产品配送时间和方式的预期。这对供应链管理和运输解决方案产生了巨大影响。在过去的一个多世纪中,这些行业在全球范围内运输货物,然而如今科技正在塑造这些应用和整个运输行业的未来。自动化、实时的数据和分析、行车通讯等科技将极大地改变我们的运营方式和产品配送方式。在确保仓储机器人和高级轨道系统等系统更加高效且可靠方面,电源起到了至关重要的作用。

我们服务的应用

  • 交通运输
  • 自动化
  • 车载移动通讯
  • 仓储机器人
  • 铁路应用

定制电源

我们致力于为客户提供协作式设计体验,从细微修改到完全定制的解决方案无所不包。

了解详情 


推荐的AC-DC电源


板上安装AC-DC电源

  • 1W ~ 100W
  • 封装式和开放式包装选项
  • TUV和UL/cUL安全认证

了解详情 


底架安装AC-DC电源

  • 5W ~ 500W
  • 单路、双路和三路输出
  • 开放式、U型、金属盒和封装式包装选项
  • 商业和医疗等级

了解详情 


DIN导轨AC-DC电源

  • 10W ~ 240W
  • 封装式和金属盒包装选项
  • TUV和UL/cUL安全认证

了解详情 


推荐Dc-Dc转换器


隔离式DC-DC转换器

  • 0.25W ~ 600W
  • 1000~6000 直流电压隔离电压
  • 可选单路、双路和三路输出选项
  • 板上安装、底架安装和DIN导轨包装选项

了解详情 


非隔离式DC-DC转换器

  • 0.5A ~ 2A
  • 表面安装和通孔包装选项
  • 效率高达96%

了解详情 


 
Powered By OneLink